208-6055: T 形栓簧
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    208-6055: T 形栓簧

    零件号: 208-6055
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 工作直径(in): 3 1/8 - 3 7/16
    • 软管卡箍类型: T 形栓簧
    earthmoving compactor
    815F II 816K, 815K, 816F II

    wheel-type loader
    938G II 962H, 950G II 938H, 962G II 950H, 966H, 972H

    forest products
    2491, 511, 552 2 2590, 2390, 541, 532, 2391, 2290, 521B, 552, 522, 522B, 551, 541 2 521

    wheel dozer
    814F II

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II IT38H, IT62H

    track-type loader
    973

    track-type tractor
    D7E, D7R, D6R LGP D7R LGP D6N LGP D6R, D6N XL D6R XL D7E LGP D7R XR