209-4574: T 形螺栓卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    209-4574: T 形螺栓卡箍

    零件号: 209-4574
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 工作直径(in): 2 7/8 - 3 3/16
    • 软管卡箍类型: T 形栓簧
    adt
    740C 735C, 745C

    15 to 18 liter
    3406C

    wts
    637K, 631K

    wheel loaders
    972M

    wtl
    972M XE 966M, 972M, 966M XE 97AM