209-4588: T 形螺栓卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    209-4588: T 形螺栓卡箍

    零件号: 209-4588
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 工作直径(in): 3 13/16 - 4 3/64
    • 软管卡箍类型: T 形栓簧
    wheel tractor scrapers
    633D, 631D, 637D

    track feller bunchers
    TK711, 2491

    emp
    6015B

    fp
    563C, 511, 2670C, TK722, 2590, 2470C, 553C, TK751, TK732, 522, 573C, 541, 521, 2390, TK752, 2391, 552, 2570C, 2290, 551, TK721, TK741, 532

    track type tractors
    D11R, D10N

    drll
    MD6310 MD6250

    wtl
    992K, 994K, 993K, 990K, 992G, 994H, 994, 990H, 994D

    meng
    C32

    ttt
    D11T, D11R, D10T2, D10T, D10R

    ieng
    C7.1

    wts
    639D, 637D, 637G, 631G, 657E

    wtt
    854K, 844K, 844H, 854G

    off highway trucks
    769D, 773FOEM, 777FOEM

    wheel loaders
    994F

    oht
    773F, 775F, 769C, 777F, 771D, 785G, 793D

    wheel dozers
    854G

    epg
    G3516C