209-6638: 灯泡
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    209-6638: 灯泡

    零件号: 209-6638
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12/24 伏 35 瓦 HID(High Intensity Gas Discharge,高强度气体放电)灯泡

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 功率(瓦特): 35
    • 灯泡类型: D2S
    • 照明类型: HID
    • 电压(伏特): 12/24
    轮式装载机
    972H, 990, 962H, 990H, IT62H, 992G, 980H, 966H, 950H, 988H, 993K, 994F, 992K, 994D

    3500
    3508B

    轮式推土机
    844H, 854G, 844, 834H, 854K

    履带式推土机
    D8T, D11T, D9T, D10T, D11TCD, D11RCD, D11R, D10R

    压路机
    836H

    非公路用卡车
    777FOEM, 773FOEM, 773F, 775F, 777F, 793D

    平地机
    24M, 16M, 160M, 140M

    双钢轮振动沥青
    CB-534D, CB-534DXW, CB-434D, CB-534C, CB-564D, CB-634C, CB-634D