209-8315: CM 散装密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    209-8315: CM 散装密封件

    零件号: 209-8315
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    大尺寸密封件

    描述:
    大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总宽度(mm): 109.3
    • 总高度(in): 10
    • 总高度(mm): 254
    • 材料: 聚氨酯橡胶
    • 材料描述: 聚氨酯橡胶具有卓越的耐磨性和耐切割性,适合在中温下用于石油基润滑剂和液压油。切勿与水溶性油液一起使用。
    • 设计类型: 矩形设计,带有侧灯泡
    integrated toolcarrier
    IT62G II

    wheel-type loader
    980G II 966G II 972H, 972G II 962H, 950G II 962G II 980H, 950H, 966H, IT62G, 950GII, 972G, 980GII, 966GII, 962GII, 972GII, 962G

    wheel loaders
    980G II 966G II 972H, 972G II 962H, 950G II 962G II 980H, 950H, 966H, IT62G, 950GII, 972G, 980GII, 966GII, 962GII, 972GII, 962G

    stabilizers/reclaimers
    RM-500

    track type tractors
    D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6TXEXW, D6