20R-0017: 发动机配置总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    20R-0017: 发动机配置总成

    零件号: 20R-0017
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造发动机

    描述:

    • 发动机的设计目的是将一种形式的能量转换为机械能

    特性:

    • Cat® Reman 发动机能够提供最大化的生产率和效率,而成本只是新发动机的一小部分。一流的技术和先进的再制造工艺可以将每台发动机还原为类似新品的技术规格。Cat Reman 发动机仅使用 Cat 零件进行再制造,其中很多是新品。此外,您将受益于:与新品相同的性能和排放标准、更低的维修和大修成本、缩短的大修和维修停机时间、关键设计改进升级、经过测力计测试,以及保固保护。

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    完整发动机
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 914.4
    • 长度(in): 51
    • 长度(mm): 1295.40
    • 高度(in): 32
    • 高度(mm): 812.8
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。