20R-0030: 辅助泵组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    20R-0030: 辅助泵组件

    零件号: 20R-0030
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造海水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    水泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 313.69
    • 长度(in): 14.8
    • 长度(mm): 375.92
    • 高度(in): 11.85
    • 高度(mm): 300.99
    petroleum products
    C18 C-15