20R-0056: 燃油喷油器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    20R-0056: 燃油喷油器总成

    零件号: 20R-0056
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造喷油器

    描述:

    • 喷油器可以在适当的时机将适量的燃油输送到内燃机。

    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 139.7
    • 长度(in): 14.8
    • 长度(mm): 375.9
    • 高度(in): 3.0
    • 高度(mm): 76.2
    wheeled excavator
    W345B II

    motor grader
    16H

    wheel-type loader
    972G II

    engine - industrial
    C-12 C-10 CPT372

    excavator
    345B II 345B II MH 345B L 365B, 345B, 365B II 365B L

    articulated dump truck
    725, 730

    challenger
    MTC855, MT835, MT855, MTC845, MTC865, MT845, MT865, MTC835