20R-0083: 前机架组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    20R-0083: 前机架组件

    零件号: 20R-0083
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机架(前)

    描述:

    • 履带支重轮机架采用焊接箱形截面设计,可提高强度并防止弯曲,而不会额外增加重量。履带支重轮机架后部安装在枢轴上,这样可以使履带支重轮机架的前部在后部枢轴周围摆动。

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    履带支重轮机架
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 622.3
    • 长度(mm): 1028.7
    • 高度(mm): 401.3
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。