20R-0642: 发动机盖套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    20R-0642: 发动机盖套件

    零件号: 20R-0642
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    HEUI 燃油系统套件

    此套件可显著改进中途性能。它可用作独立的维修选项,也可与其他套件选项一起使用。HEUI 套件包含(6)个 Reman 喷油器,再加上 Reman HEUI 泵、IAP 传感器、固定螺栓、密封件以及 O 形密封圈。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 功率范围: 230 - 250 hp, 0, 0, 230 - 250 hp
    • 发动机型号: C-7
    • 发动机序列号: 0, 0, KAL、WAX、SAP(中等功率), 0, KAL, WAX, SAP (Med HP)