20R-0675: 喷油器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    20R-0675: 喷油器总成

    零件号: 20R-0675
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    再制造喷油器

    描述:
    • 喷油器可以在适当的时机将适量的燃油输送到内燃机。
    特性:
    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    喷油器
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 23.6
    • 高度(in): 9.3
    engine - generator set
    C280-16

    petroleum products
    C280-12

    engine - industrial
    3612

    marine products
    C280-16 C280-12 C280-8 C280-6 3608 3616 3612 3606