20R-0686: 发动机盖套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    20R-0686: 发动机盖套件

    零件号: 20R-0686
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机器的 Precious Metal™ 发动机翻新套件

    发生故障之前进行维修的理想基本翻新套件。包含青铜级套件以及 6 个 Cat Reman 油缸组件,预装了连杆、活塞、环、活塞销和衬套,可在发动机翻新过程中节省 4 至 6 个工时。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 发动机型号: 3406E
    • 发动机配置总成: 160-0651, 153-7077, 235-4688, 235-4690, 192-4242
    • 机器序列号前缀: ALP, AXF, CES, CEX, CEN, AWR, ARW
    • 机器销售型号: 735, 627G, 621G, 623G
    • 金套件附件: 0, 6 个 Cat Reman 油缸单元组件
    • 青铜套件包含: 包括套筒组件、温度调节器、燃油滤清器、机油滤清器、软管、垫片、O 型密封环、密封件、螺塞、螺栓、螺母、垫圈、轴承、螺柱、夹钳和垫环。根据需要,还包括弹簧、护线环和防尘盖。, 0