20R-1102: 发动机盖套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    20R-1102: 发动机盖套件

    零件号: 20R-1102
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机器的 Precious Metal™ 发动机翻新套件

    更完整的发动机翻新选项,最大限度地延长发动机潜在的第二或第三次使用寿命。其中包含青铜级套件、6 个 Cat Reman 汽缸单元、6 个 Cat Reman 喷油器或燃油喷嘴、Cat Reman 配套缸盖、水泵和机油泵。预先装配好的 Reman 气缸单元和缸盖可在发送机翻新过程中节省更多工时。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 发动机型号: 3406
    • 发动机配置总成: 9Y-5555, 4W-9497
    • 机器序列号前缀: 5TJ, 7TK, 1XJ, 9TC
    • 机器销售型号: D8N
    • 铂金套件附件: 6 个 Cat Reman 油缸单元、6 个 Cat Reman 喷油器或燃油喷嘴以及一个全套 Cat Reman 缸盖、水泵和机油泵, 0
    • 青铜套件包含: 0, 包括套筒组件、温度调节器、燃油滤清器、机油滤清器、软管、垫片、O 型密封环、密封件、螺塞、螺栓、螺母、垫圈、轴承、螺柱、夹钳和垫环。根据需要,还包括弹簧、护线环和防尘盖。