20R-1265: 喷油器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    20R-1265: 喷油器总成

    零件号: 20R-1265
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造喷油器

    描述:

    • 喷油器可以在适当的时机将适量的燃油输送到内燃机。

    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 139.7
    • 长度(in): 14.8
    • 长度(mm): 375.9
    • 高度(in): 3.0
    • 高度(mm): 76.2
    engine - generator set
    PM3516 3516B

    petroleum products
    3516B