20R-1301: 喷油器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    20R-1301: 喷油器总成

    零件号: 20R-1301
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    再制造喷油器

    描述:

    • 喷油器可以在适当的时机将适量的燃油输送到内燃机。

    特性:

    • Cat® Reman 零件比新零件所需的成本低,却可以提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    喷油器
    • 宽度(mm): 121.9
    • 长度(in): 12.3
    • 长度(mm): 312.4
    • 高度(in): 4.8
    • 高度(mm): 121.9
    engine - industrial
    C15

    articulated dump truck
    735B 740B

    track-type tractor
    D8T