20R-1424: 发动机盖套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    20R-1424: 发动机盖套件

    零件号: 20R-1424
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机器的 Precious Metal™ 发动机翻新套件

    发生故障之前进行维修的理想基本翻新套件。包含青铜级套件以及 6 个 Cat Reman 油缸组件,预装了连杆、活塞、环、活塞销和衬套,可在发动机翻新过程中节省 4 至 6 个工时。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 发动机型号: 3306
    • 发动机配置总成: 9Y-1719, 106-3145, 6N-3055, 7.00E-82, 6C-2471, 6I-2965, 6C-3458, 6C-8499
    • 机器序列号前缀: 6FJ, 1SL, 94X, 99Y, 9YJ, 6ML, 4YG, 3XJ, 8BG
    • 机器销售型号: 966E, 966F
    • 金套件附件: 6 个 Cat Reman 油缸单元组件, 0
    • 青铜套件包含: Includes temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, thrust plate, spring, gaskets, o-rings, seals, plugs, retainer ring, bolts, nuts, washers, bearings, locks, studs, clamps, spacers, breather assembly. Includes screen assembly as needed., 包括温度调节器、燃油滤清器、机油滤清器、软管、止推片、弹簧、垫片、O 型密封环、密封件、螺塞、挡圈、螺栓、螺母、垫圈、轴承、锁、螺柱、夹钳、垫片、通气孔组件。根据需要还包括滤网组件。