20R-1432: 发动机盖套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    20R-1432: 发动机盖套件

    零件号: 20R-1432
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机器的 Precious Metal™ 发动机翻新套件

    发生故障之前进行维修的理想基本翻新套件。包含青铜级套件以及 6 个 Cat Reman 油缸组件,预装了连杆、活塞、环、活塞销和衬套,可在发动机翻新过程中节省 4 至 6 个工时。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 金套件附件: 6 个 Cat Reman 油缸单元组件
    • 青铜套件包含: 包括温度调节器、燃油滤清器、机油滤清器、软管、止推片、弹簧、垫片、O 型密封环、密封件、螺塞、挡圈、螺栓、螺母、垫圈、轴承、锁、螺柱、夹钳、垫片、通气孔组件。根据需要还包括滤网组件。
    exc
    235C, 235B, 235D

    ttt
    D7R, D7H

    pipe
    572R