20R-1443: 发动机盖套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    20R-1443: 发动机盖套件

    零件号: 20R-1443
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机器的 Precious Metal™ 发动机翻新套件

    发生故障之前进行维修的理想基本翻新套件。包含青铜级套件以及 6 个 Cat Reman 油缸组件,预装了连杆、活塞、环、活塞销和衬套,可在发动机翻新过程中节省 4 至 6 个工时。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 发动机型号: 3306
    • 发动机配置总成: 121-9366, 108-1078, 121-9362, 108-1073, 121-9363, 108-1076, 121-9364
    • 机器序列号前缀: 7GR, 5LN, 4JR, 4HN, 6MR, 9PN, 4FM, 5PR, 6JN, 8XN, 2HM, 8TM, 2YN, 9BM, 7KN, 9MN, 6HR, 5RR, 8LN, 4MN, DMP, 3ZN, 4TR
    • 机器销售型号: D6R
    • 金套件附件: 6 个 Cat Reman 油缸单元组件, 0
    • 青铜套件包含: 包括温度调节器、燃油滤清器、机油滤清器、软管、止推片、弹簧、垫片、O 型密封环、密封件、螺塞、挡圈、螺栓、螺母、垫圈、轴承、锁、螺柱、夹钳、垫片、通气孔组件。根据需要还包括滤网组件。, Includes temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, thrust plate, spring, gaskets, o-rings, seals, plugs, retainer ring, bolts, nuts, washers, bearings, locks, studs, clamps, spacers, breather assembly. Includes screen assembly as needed.