20R-1446: 发动机盖套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    20R-1446: 发动机盖套件

    零件号: 20R-1446
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机器的 Precious Metal™ 发动机翻新套件

    更完整的发动机翻新选项,最大限度地延长发动机潜在的第二或第三次使用寿命。其中包含青铜级套件、6 个 Cat Reman 汽缸单元、6 个 Cat Reman 喷油器喷嘴、Cat Reman 配套缸盖、水泵和机油泵。预先装配好的 Reman 气缸单元和缸盖可在发送机翻新过程中节省更多工时。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 发动机型号: 3306, 3306
    • 发动机配置总成: 9Y-1719, 6I-2965, 6C-2471, 7.00E-82, 6C-3458, 6N-3055, 6I-2965, 6N-3055, 7.00E-82, 6C-3458, 9Y-1719, 6C-2471
    • 机器序列号前缀: 8BG, 94X, 9YJ, 1SL, 94X, 4YG, 99Y, 8BG, 3XJ, 4YG, 1SL, 3XJ, 99Y, 9YJ
    • 机器销售型号: 966F, 966E, 966E, 966F
    • 铂金套件附件: 6 个 Cat Reman 油缸单元、6 个 Cat Reman 喷油器或燃油喷嘴以及一个全套 Cat Reman 缸盖、水泵和机油泵, 0
    • 青铜套件包含: Includes temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, thrust plate, spring, gaskets, o-rings, seals, plugs, retainer ring, bolts, nuts, washers, bearings, locks, studs, clamps, spacers, breather assembly. Includes screen assembly as needed., 包括温度调节器、燃油滤清器、机油滤清器、软管、止推片、弹簧、垫片、O 型密封环、密封件、螺塞、挡圈、螺栓、螺母、垫圈、轴承、锁、螺柱、夹钳、垫片、通气孔组件。根据需要还包括滤网组件。