20R-1459: 发动机盖套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    20R-1459: 发动机盖套件

    零件号: 20R-1459
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机器的 Precious Metal™ 发动机翻新套件

    更完整的发动机翻新选项,最大限度地延长发动机潜在的第二或第三次使用寿命。其中包含青铜级套件、6 个 Cat Reman 汽缸单元、6 个 Cat Reman 喷油器喷嘴、Cat Reman 配套缸盖、水泵和机油泵。预先装配好的 Reman 气缸单元和缸盖可在发送机翻新过程中节省更多工时。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 发动机型号: 3306
    • 发动机配置总成: 108-2447, 108-2448, 108-2450
    • 机器序列号前缀: 3ZR, 2HR, 2EN, AAC, 5AF, 2HZ, 8KJ, 3WG, 1FD, 7WC, 3DN
    • 机器销售型号: 572R, D7R, 235B, 235D, 235C
    • 铂金套件附件: 0, 6 个 Cat Reman 油缸单元、6 个 Cat Reman 喷油器或燃油喷嘴以及一个全套 Cat Reman 缸盖、水泵和机油泵
    • 青铜套件包含: Includes temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, thrust plate, spring, gaskets, o-rings, seals, plugs, retainer ring, bolts, nuts, washers, bearings, locks, studs, clamps, spacers, breather assembly. Includes screen assembly as needed., 包括温度调节器、燃油滤清器、机油滤清器、软管、止推片、弹簧、垫片、O 型密封环、密封件、螺塞、挡圈、螺栓、螺母、垫圈、轴承、锁、螺柱、夹钳、垫片、通气孔组件。根据需要还包括滤网组件。