20R-1942: 喷嘴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    20R-1942: 喷嘴组件

    零件号: 20R-1942
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造喷油嘴

    描述:
    • 喷油嘴是喷油系统的关键部件,可确保完全燃烧、精确排放和燃料经济性,实现最优发动机性能。
    特性:
    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 38.1
    • 长度(in): 8.7
    • 长度(mm): 221.0
    • 高度(in): 1.5
    • 高度(mm): 38.1
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。