20R-2478: 喷油器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    20R-2478: 喷油器总成

    零件号: 20R-2478
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造喷油器

    描述:
    • 喷油器可以在适当的时机将适量的燃油输送到内燃机。
    特性:
    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    喷油器
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 121.9
    • 长度(in): 8.8
    • 长度(mm): 223.5
    • 高度(in): 5.1
    • 高度(mm): 129.5
    material handler
    MH3024, MH3026 MH3037, MH3022

    asphalt paver
    AP-1000F AP-1055F

    track-type tractor
    D6N XL D6K2 XL D6N LGP D6N OEM D6N D6K2 LGP

    wheeled excavator
    M320F, M322F, M318F

    wheel-type loader
    950M, 924K 950M Z 938M 930M 926M 962M, 938K 950 GC 962M Z 930K

    wheel dozer
    8A4K

    track-type loader
    953K, 963K

    forest products
    2484C, 579C, 558 2670D, 559C, 563D, 548 2384C, 2570D, 573D

    wheel-type skidder
    545D, 555D, 525D, 535D

    engine - industrial
    C7.1 C6.6

    excavator
    320E, 320E L 330F, 323F 320E RR 320E LRR M318F, 330FMHPU 326F, 323F L 558 335F LCR 538 330F LN 326F L

    earthmoving compactor
    815K, 816K