20R-2479: 喷油器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    20R-2479: 喷油器总成

    零件号: 20R-2479
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    再制造喷油泵

    描述:

    • 喷油泵用于推动燃油进入发动机缸

    特性:

    • Cat® Reman 零件比新零件所需的成本低,却可以提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    喷油器
    • 宽度(mm): 121.92
    • 长度(in): 9.2
    • 长度(mm): 233.7
    • 高度(in): 3.1
    • 高度(mm): 78.7
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。