20R-3454: 喷油器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    20R-3454: 喷油器总成

    零件号: 20R-3454
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造喷油器

    描述:

    • 喷油器可以在适当的时机将适量的燃油输送到内燃机。

    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    喷油器
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 121.9
    • 长度(mm): 312.4
    • 高度(mm): 121.9
    com
    836K

    cold
    PM622, PM620

    wtl
    988K, 988K XE 988 XE

    exc
    390F 390F L

    adt
    740, 745 745C, 740C

    petr
    CX35-C18I CX35-P800

    ttt
    D9T

    ieng
    C18

    wts
    631K, 637K

    wtt
    834K

    mh
    MH3295

    oht
    772G, 772G OEM

    epg
    C18