20R-2963: 涡轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    20R-2963: 涡轮总成

    零件号: 20R-2963
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造涡轮增压器

    描述:

    • 涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® Reman 涡轮增压器经过相应的设计、制造和测试,可承受发动机内的极端条件。通过为您的应用选择正确的涡轮增压器,并遵守恰当的维护方法,您可以帮助确保最大涡轮增压器效率和发动机效率。

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    涡轮增压器
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 294.6
    • 长度(in): 13.6
    • 长度(mm): 345.4
    • 高度(in): 17
    • 高度(mm): 431.8
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。