210-0011: 散热器芯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    210-0011: 散热器芯

    零件号: 210-0011
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    散热器芯

    描述:

    • 芯是散热器的重要部件,散热器可排出多余热量为发动机降温

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 952.5
    • 长度(in): 54.5
    • 长度(mm): 1384.30
    • 高度(in): 14
    • 高度(mm): 355.6
    underground articulated truck
    AD55