212-8740: 铲斗软管总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    212-8740: 铲斗软管总成 #PUY

    零件号: 212-8740
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 宽度(mm): 1372
    • 底刃厚度(in): 0.9
    • 底刃厚度(mm): 22.4
    • 机型: 挖掘装载机
    • 重量(kg): 223
    • 重量(lb): 491
    • 铲斗类型: 沟渠清理
    • 销直径(mm): 45/50
    • 额定容量(L): 419
    • 齿尖半径(in): 31.4
    • 齿尖半径(mm): 797
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。