214-2968: 泛光灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    214-2968: 泛光灯总成

    零件号: 214-2968
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12 伏广角泛光卤素工作灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 0, 悬架
    • 射光模式: 0, 广角泛光
    • 接头类型: 整体式 DT, 0
    • 灯泡 P/N: 0, 9W-0607
    • 照明类型: 卤素工作灯, 0
    • 电压: 0, 12 伏特
    • 透镜 P/N: 0, 202-6614