214-2969: 卤素灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    214-2969: 卤素灯

    零件号: 214-2969
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3” x 3”12 伏灯

    描述:
    Cat® 抗震卤素灯价格实惠,可为您的作业现场带来适当的照明。这些灯采用环境密封技术,可以承受大多数作业现场的恶劣环境条件。抗震卤素灯符合 Cat 的防水雾和抗振动技术规格。当您需要一种经济型产品来应对长工作时间和高振动应用时,可以信赖 Cat 抗震卤素工作灯。
    特性
    :• 泛光模式
    • 悬挂安装
    • 12V
    • 整体式 DT 接头
    应用:
    • 机器应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 悬架
    • 射光模式: 远距离泛光
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: 卤素工作灯
    • 电压(伏特): 12
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。