214-6066: 活塞环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    214-6066: 活塞环

    零件号: 214-6066
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞环

    描述:

    • 环是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 10
    • 高度(in): 0.85
    track-type tractor
    D11N, D11R

    engine - generator set
    3516B 3516 3508B 3512 3512B PM3512 3508 PP3516 PM3508 PM3516 3508C

    wheel-type loader
    994D, 992G, 994

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    TH48-E80 3512B 3508B

    engine - industrial
    3512 3508 3516 3508B 3512B SPF343 SPS343 SPT343 3516B

    excavator
    5130B

    off-highway truck
    776C, 777D, 793C, 793B, 785C, 789B, 785B, 776D, 777C, 777, 793D, 789C, 777B, 785, 784C