214-6606: 专用英制套筒,1/4 到 1 1/2 英寸方头
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    214-6606: 专用英制套筒,1/4 到 1 1/2 英寸方头

    零件号: 214-6606
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 尺寸(in): 1 7/16
    • 尺寸(mm): 36.513
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 标准颜色: 0
    • 表面处理: 0
    • 长度(in): 3.5
    • 长度(mm): 88.9
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。