214-6635: 套筒(3⁄8 英寸方头)
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    214-6635: 套筒(3⁄8 英寸方头)

    零件号: 214-6635
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 尺寸(mm): 10.0
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 表面处理: 0
    • 长度(in): 2.1
    • 长度(mm): 54.0
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。