214-6915: 压缩机盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    214-6915: 压缩机盖

    零件号: 214-6915
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器压缩机罩

    描述:

    • 罩是涡轮增压器压缩机的重要部件,而涡轮增压器压缩机可以增加进入燃烧室的进气量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 14.3
    • 高度(in): 7
    wheel tractor-scraper
    615C, 627E, 637E, 637D, 611, 637G, 627B, 627G, 627F

    engine - generator set
    3306B

    wheel-type loader
    972G, 966G

    wheel-type skidder
    545

    engine - industrial
    3306 3306B

    excavator
    350-A

    articulated dump truck
    D300E, D250E II D300E II D250E

    challenger
    65C, 65D, 65B, 65