214-7214: 公制组合式扳手套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    214-7214: 公制组合式扳手套件

    零件号: 214-7214
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 尺寸(mm): 23.0
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 表面处理: 0
    • 长度(in): 12.9
    • 长度(mm): 328.0
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。