214-7223: 组合式扳手
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    214-7223: 组合式扳手

    零件号: 214-7223
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 尺寸(mm): 36.0
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 表面处理: 0
    • 长度(in): 19.3
    • 长度(mm): 490.0
    excavator
    336E LNH 336E LH 323, 336E, 349E L 320, 321D LCR 316E L 326F L 321C 320E, 316F L 349E, 336E L 390F L 329E L 320E L 336F L XE 336 320E RR 349F LXE