214-7320: 方头六角套筒
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    214-7320: 方头六角套筒

    零件号: 214-7320
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(in): 0
    • 六角件尺寸(in): 1/2
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 53.18
    • 方头(in): 1/2
    • 材料描述: 0
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。