214-7323: 可调扳手
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    214-7323: 可调扳手

    零件号: 214-7323
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 夹钳开口(in): 0
    • 夹钳开口(mm): 0
    • 夹钳范围(in): 1.13
    • 夹钳范围(mm): 29.0
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 标准颜色: 0
    • 表面处理: 黑氧化层
    • 长度(in): 10.0
    • 长度(mm): 254.0
    wheel-type loader
    914K 910K

    excavator
    316E L 390D, 336F, 336 GC 336E LH 321D LCR 321C 329E L 349F L 336E, 320E L 336F L 329E, 324E L 320E, 349E L 336E L 374D L 349E, 320E RR