214-7458: T 形螺栓卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    214-7458: T 形螺栓卡箍

    零件号: 214-7458
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 工作直径(in): 2 5/16 - 2 5/8
    • 软管卡箍类型: T 形栓簧
    telehandler
    TH514C, TH417C, TH414C, TH407C, TH336C, TH220B, TH417D, TH337C, TH460B, TH314D, TH406C, TH355B, TH360B, TH340B, TH560B, TH580B, TH210, TH330B, TH350B, TH215

    integrated toolcarrier
    IT14G2, IT28G, IT14G

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    road reclaimer
    RM-500

    wheel-type loader
    994K, 930G, 914G, 924GZ, 924G, 928G, 914G2

    forest products
    521B, 522B