216-0349: 非齿状 V 形传动带
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    216-0349: 非齿状 V 形传动带

    零件号: 216-0349
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    宽度:12.7 mm(0.50 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 0.50
    • 皮带类型: V 形传动带 - 非齿形
    • 皮带长度(in): 64.02
    track-type loader
    973C

    track-type tractor
    D6T D6R III D6R D6R II D6R XL D6R LGP D6R STD