218-3178: 螺旋钻配置总成 #PSY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    218-3178: 螺旋钻配置总成 #PSY

    零件号: 218-3178
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    设计用于为地基、栅栏、标牌及树木钻孔。

    Cat® 螺旋钻用于为建筑、农业及园林施工应用中的地基铺设、围栏修建、标牌设立、树木及灌木种植等作业钻孔。它们设计有适当的转速与转矩,可在各种不同的土壤类型中实现最高的生产率。

    与此工装兼容

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动方式: 摆线马达 - 直接驱动
    • 回转范围: 102
    • 壳体直径(in): 10
    • 壳体直径(mm): 252
    • 安装支架的设计: 滑移式装载机、紧凑型轮式装载机
    • 安装架重量(kg): 91
    • 安装架重量(lb): 201
    • 总宽度(mm): 1152
    • 总长度(mm): 598
    • 总高度(in): 40
    • 总高度(mm): 1020
    • 所需液压: 标准流量
    • 最佳液压压力(bar): 145-235
    • 最佳液压压力(psi): 2100-3400
    • 液压流量(GPM): 11-22
    • 液压流量(LPM): 42-83
    • 液压装置: 标准流量
    • 螺旋钻类型: 螺旋钻
    • 轴扭矩(lb-ft): 1700
    • 轴扭矩(N-m): 2304
    • 重量(kg): 192
    • 重量(lb): 423
    • 钻头转速: 127
    • 马达排量(CBM/rev): 629.1
    • 马达排量(CI): 38.39
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。