219-0426: 耕作机配置总成 #PSY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    219-0426: 耕作机配置总成 #PSY

    零件号: 219-0426
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Landscape Tillers break up and mix soil in landscaping applications.

    Cat® Landscape Tillers are designed for breaking up and pulverizing soil, mixing compost or other materials into existing soil, and stabilizing and leveling existing terrain in landscape finish applications. They are ideal for residential, commercial, agricultural, building construction, lawn care and golf course maintenance applications.

    与此工装兼容

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 工作宽度(mm): 1848
    • 工作深度(in): 1-6
    • 工作深度(mm): 25-152
    • 总宽度(mm): 2272
    • 所需液压: 标准流量
    • 最佳液压压力(bar): 207-310
    • 最佳液压压力(psi): 3000-4500
    • 液压流量(GPM): 16-30
    • 液压流量(LPM): 60-114
    • 电机排量(CBM/rev): 629.1
    • 电机排量(CI/rev): 38.4
    • 长度(in): 38
    • 长度(mm): 956
    • 高度(in): 30
    • 高度(mm): 755
    • 齿数量: 36
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。