219-3411: 铲斗 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    219-3411: 铲斗 #PUY

    零件号: 219-3411
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 宽度(mm): 305
    • 底刃厚度(in): 1
    • 底刃厚度(mm): 25
    • 斗齿数量: 3
    • 机型: 挖掘装载机
    • 标准 GET: 208-5245
    • 重量(kg): 108
    • 重量(lb): 238
    • 铲斗类型: 重负荷型
    • 销直径(mm): 45/50
    • 额定容量(L): 79
    • 齿尖半径(in): 35.8
    • 齿尖半径(mm): 909
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。