• 首页
  • 219-6482: 219-6482 3"" × 3"" 防震卤素灯
219-6482: 219-6482 3
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    219-6482: 219-6482 3"" × 3"" 防震卤素灯

    零件号: 219-6482
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12 伏远距离泛光卤素工作灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 垂直
    • 射光模式: 远距离泛光灯
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 灯泡 P/N: 9W-0607
    • 照明类型: 卤素工作灯
    • 电压: 12
    • 透镜 P/N: 202-6611