219-6485: 卤素灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    219-6485: 卤素灯

    零件号: 219-6485
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3” x 3”24 伏卤素灯

    描述:
    Cat® 抗震卤素灯价格实惠,可为您的作业现场带来适当的照明。这些灯采用环境密封技术,可以承受大多数作业现场的恶劣环境条件。抗震卤素灯符合 Cat 的防水雾和抗振动技术规格。当您需要一种经济型产品来应对长工作时间和高振动应用时,可以信赖 Cat 抗震卤素工作灯。
    特性:
    • 广角泛光模式
    • 垂直安装
    • 24V
    • 整体式 DT 接头
    应用:
    • 机器应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 垂直
    • 射光模式: 广角泛光
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: 卤素工作灯
    • 电压(伏特): 24
    wheel tractor-scraper
    627K LRC 621H, 627G, 657G, 637G, 631G, 621G, 621K OEM 623K LRC 621K, 627K, 627H, 623K, 623H, 623G

    paving compactor
    CS74B, CS78B, CS54B, CW-34 CP54B, CS64B, CS68B, CP-54 CS56B, CP76B, CP56B, CS-54 CP68B, CP-64 CP-56 CP-44 CS79B, CS-74 CP74B, CW34, CS-64 CS-56 CP-76 CS-44 CS-76 CP-74

    mini hydraulic excavator
    308D

    pneumatic tired compactors
    CW34LRC

    motor grader
    120K, 160K, 140K, 12K, 120K 2 140K 2

    forest products
    579C, 2384C, 511, 2290, 541 2 2484C, 2391, 2491, 1190T, 1290T, TK741, 2590, 559D, 522, 1390, TK752, TK732, 1090, 552 2 521, TK711, 552, 532, 541, 2390, 579D, TK722, 559C, 551, 2484D, 1190, TK721, TK751, 2384D, 521B, 522B

    wheel-type loader
    980G II 972K, 966M, 972H, 966G II 972M, 950K, 966H, 986H, 980H, 962H, 962K, 993K, 950G II 966K, 950H, 950M, 962G II 966K XE 972G II 962M, 966M XE 980M, 972M XE 980K, 982M, 980K HLG 992K

    compactors
    825K, 826K

    off-highway truck
    777F, 785D, 793C, 772, 789D, 795F AC 777G, 793D, 793F AC 785C, 770G, 797F, 770G OEM 784C, 772G, 793F XQ 793F OEM 793F, 789C, 797, 795F XQ 777E 772G OEM 775F, 770, 773F, 793F CMD

    cold planer
    PM620, PM822, PM622, PM825 PM820

    track-type tractor
    D9T, D7E, D10T, D10T2, D7E LGP

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62H

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM500B

    engine - machine
    C4.4

    wheel dozer
    854K

    off highway trucks
    797B

    excavator
    330D MH 345C MH 568 FM 325D MH 330D FM 325D FM 568 FM LL 325D FM LL M325D L MH 345C

    drill
    MD6250, MD6310

    wheel loaders
    982M, 950M, 972M, 962M

    wheel dozers
    834K, 824K