219-6486: 泛光灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    219-6486: 泛光灯总成

    零件号: 219-6486
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏远距离泛光卤素工作灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 垂直
    • 射光模式: 远距离泛光
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: 卤素工作灯
    • 电压(伏特): 24
    ttt
    D7E LGP D7E, D6T XL D6T LGP D6T XW D9T, D6T

    wts
    621H, 623K LRC 621K OEM 627K, 627H, 621K, 623H, 623K, 627K LRC

    mg
    14M, 12M, 120M, 140M, 160M, 16M

    oht
    775G LRC 772G, 777E 773F, 773G, 777G, 777F, 775G OEM 772G OEM 770G, 770G OEM 772, 773G OEM 775G, 770, 775F, 773G LRC

    ttl
    953C