220-0738: CM 散装密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    220-0738: CM 散装密封件

    零件号: 220-0738
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    大尺寸密封件

    描述:
    大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总高度(in): 2.5
    • 材料: EPDM - 海绵橡胶
    • 材料描述: EPDM 海绵(闭孔)橡胶用于要求具有卓越耐候性和温和耐油性的垫块和静态密封件。
    • 设计类型: 简单的 D 型轮廓
    wheel-type loader
    938K 924K 930K 930M 938M 926M

    backhoe loader
    442E 444E 416E 427F2 422E 420E 426 F2 432E 415F2 416F 420F2 450E 430F 428E 428F2 432F 420F 434F2 430E 430F2 444F2 440 434F 434E 414E 428F 416F2 450 432F2 444F 450F 422F 422F2 415F2 IL

    mini hydraulic excavator
    301.8 301.7CR 301.6 302CR 301.5