220-3373: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    220-3373: 环

    零件号: 220-3373
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    密封圈

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 4.7
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面宽度(in): 0.27
    • 横截面高度(in): 0.16
    earthmoving compactor
    815F 816F

    challenger
    85D 95E MT855 65E 75E MTC855 MTC835 MT845 MTC865 MT835 85C MT865 85E MTC845

    wheel-type loader
    972H 966H 980F 980K 972G II 966G II 982M 980K HLG 980C 980M

    engine - generator set
    C13 C-12 C13 XQ375 C13 XQ350 C13GENSET

    engine - truck
    C11 3176B C-12 C13 C-10 3176

    petroleum products
    C13 TH35-C11I CX31-C13I CX31-P600 C11 TH35-C13I CX31-C11I TH35-E81

    engine - machine
    C-12 3176C

    engine - industrial
    C-12 3176B 3196 C13 C11 C13B SBF214 3176C CPT372 SUF557 C-10

    articulated dump truck
    725 730C2 730 730C2 EJ 730C 735

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    16M 16M3 143H 140H 14M 16H 18M3 14H 160H 14M-3 163H

    forest products
    345C TK1051

    wheeled excavator
    W345B II W345C MH

    wheel dozer
    814F

    underground articulated truck
    AD22

    excavator
    345B II 345C 365B 352F-VG 349E L VG 349E L 349D L 345D L 345C L 349D 345B L 349E 345B 349D2 L 365B II 349D2 345D 349E L HVG 352F OEM 352F 365B L 352FMHPU 345C MH 352F XE VG 345B II MH 345D L VG

    pipelayer
    572R II

    marine products
    3176C C12 3196 C-12 3516B

    wheel tractor-scraper
    623K LRC 621K OEM 621K 627H 621H 627K 623K 623H 627K LRC

    expanded mining products
    MD5125 MD5150C

    track-type tractor
    D7R II D8N

    load, haul, dump
    R1700G R1600H R1600 R1600G R1700 II R1700K