220-8217: 风扇壳体组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    220-8217: 风扇壳体组件

    零件号: 220-8217
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    飞轮壳体

    描述:

    • 壳体是飞轮的重要部件,飞轮可存储和释放旋转能量

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 42.5
    • 高度(in): 15
    earthmoving compactor
    836H

    cold planer
    PM-200

    motor grader
    24M

    petroleum products
    TH35-C15I CX31-C15I TH35-E81 CX31-P600

    engine - industrial
    C15

    track-type tractor
    D9T