220-9085: K Series™(垂直销)齿座
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    220-9085: K Series™(垂直销)齿座

    零件号: 220-9085
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    K80 右侧全驱动式(垂直销)齿座

    描述:
    K80 右侧全驱动式齿座适用于斜角为 22.5 度、限位角度为 4 度的 36 mm 基刃

    特性:
    Cat® 双带齿座的型线低于齐平安装齿座,可产生更大的穿透力和更高的生产力

    建议应用:
    液压挖掘机铲斗

    • 位置: 右侧
    • 机型: 挖掘机
    • 耐磨材料: 标配选装
    • 适配器尺寸: K80
    • 附件: 焊接式
    wheeled excavator
    M322C M315C M316C M318C MH M322D M318D M315D M316D M318C M318D MH M322D MH

    excavator
    320D L 315C 320C 315D L 318C 323D SA 320D 323D L 323D S 322C 319D 324D L 319D LN 323D LN 322B L 345C L 320D LN 320D LRR 319C 323D 319D L 336D L