220-9102: 穿透型铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    220-9102: 穿透型铲尖

    零件号: 220-9102
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    K100 K 系列穿透型铲尖

    描述:K100 K 系列穿透型铲尖非常适于处理紧密压实的物料 特性:前缘的横断面积减少了约 50%,同时拥有单中央棱以增强强度,因此可最大程度提高穿透性

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 齿尖尺寸: K100
    wheel-type loader
    980M 980H 982M 980K

    excavator
    325D 324D 330C L 325D L 322C 336D L 320C 330D L 329D L 329E L 336D LN 329D LN 330D LN 323D L 324D L 330C 330C LN 325C 329E LN 324D LN